WIREFOX 6SC - 剥线工具
1212158

用于1.5 ‑ 6 mm2电缆和导线(特别是防短路和地线漏电电缆)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换

产品详情









适配产品

优势

剥线长度限位可灵活调节,范围大
实用的整合式切线钳
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能