SACC-M 8MS-3CON-M-SW
- 连接器
SACC-M 8MS-3CON-M-SW
- 连接器
1501252
连接器,通用,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5 mm
连接器,通用,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5 mm
连接器,通用,3-位置,孔式 直头 M8,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5 mm
连接器,通用,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 2.5 mm ... 5 mm
连接器,通用,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 2.5 mm ... 5 mm
电源连接器,3-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm,适用于最高16 A/630 V的交流电
连接器,通用,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,Piercecon®快速连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3 mm ... 5 mm
连接器,通用,3-位置,屏蔽,孔式 直头 M8,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5.5 mm
连接器,通用,3-位置,孔式 直头 M8,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 2.5 mm ... 5 mm
电源连接器,3-位置,插头 直头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm,适用于最高16 A/630 V的交流电,触点4主动接地式
连接器,通用,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5 mm