SACC-M12MS-5PL M
- 连接器
SACC-M12MS-5PL M
- 连接器
1424649
连接器,通用,5-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg7,电缆外径 4 mm ... 6 mm
连接器,通用,5-位置,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg7,电缆外径 4 mm ... 6 mm
连接器,通用,5-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
连接器,通用,5-位置,非屏蔽,孔式 弯头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm