数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),2-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
圆形连接器,2位
SACC-M12MSB-2PL SH PB
- 数据连接器
SACC-M12MSB-2PL SH PB
- 数据连接器
1424678
SACC-M12FSB-2PL SH PB
- 数据连接器
SACC-M12FSB-2PL SH PB
- 数据连接器
1424680
数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),2-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-M12FSB-2QO SH PB
- 数据连接器
SACC-M12FSB-2QO SH PB
- 数据连接器
1413932
数据连接器,PROFIBUS (12 Mbps),2-位置,无卤素,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: B,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
SACC-M12MSB-2QO SH PB
- 数据连接器
SACC-M12MSB-2QO SH PB
- 数据连接器
1413931
数据连接器,PROFIBUS (12 Mbps),2-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
SACC-M12FRB-2PL SH PB
- 数据连接器
SACC-M12FRB-2PL SH PB
- 数据连接器
1424681
数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),2-位置,屏蔽,孔式 弯头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-M12MRB-2PL SH PB
- 数据连接器
SACC-M12MRB-2PL SH PB
- 数据连接器
1424679
数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),2-位置,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-M12FS-4QO SH PBPA
- 数据连接器
SACC-M12FS-4QO SH PBPA
- 数据连接器
1413934
数据连接器,PROFIBUS (31.25 kbps),2-位置,无卤素,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
SACC-M12MS-4QO SH PBPA
- 数据连接器
SACC-M12MS-4QO SH PBPA
- 数据连接器
1413933
数据连接器,PROFIBUS (31.25 kbps),2-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm