实用信息
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
工业人工智能
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
信号电缆和电源电缆
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖
PROT-M12 FS-PA-CHAIN
-
密封盖
1430873
带保护链的M12塑料螺帽,用于传感器电缆和闲置的M12插座
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
螺纹类型
M12
尺寸
尺寸图
直径
20 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6 GF
(保护链)
阻燃等级,符合UL 94
V0
材料环GRP
NBR
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1430873
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
AF1ZAX
产品关键代码
AF1ZAX
GTIN
4046356332842
单件重量(含包装)
5.2 g
单件重量(不含包装)
4.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.221千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
传感器/执行器电缆
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助