圆形连接器,6位

Go to Product Detail Page for item 1613429
SM-5ES1N8A8L33S - 电缆连接器
SM-5ES1N8A8L33S - 电缆连接器
1613429

电缆连接器,应用: 电源,直头,SPEEDCON,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 14 mm ... 20.5 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1619604
CA-06P1N1280DNS - 电缆连接器
CA-06P1N1280DNS - 电缆连接器
1619604

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,焊接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1340661

Go to Product Detail Page for item 1629191
M23-06P1N8A8002S - 电缆连接器
M23-06P1N8A8002S - 电缆连接器
1629191

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 8.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

Go to Product Detail Page for item 1618202
SF-5ES1N8A8LDLS - 电缆连接器
SF-5ES1N8A8LDLS - 电缆连接器
1618202

电缆连接器,应用: 电源,直头,SPEEDCON,M23,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 7.5 mm ... 18 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1628806

Go to Product Detail Page for item 1613426
SM-5EP1N8A9L33S - 耦合连接器
SM-5EP1N8A9L33S - 耦合连接器
1613426

耦合连接器,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 14 mm ... 20.5 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1341726
M23-06S1N1280DUS - 电缆连接器
M23-06S1N1280DUS - 电缆连接器
1341726

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 3 mm ... 15 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅