cUL认证
认证ID: E153698-20150903| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
UL认证
认证ID: E153698-20150903| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||
电缆连接器,直头,SPEEDCON,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 14 mm ... 20.5 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||