连接器,通用,8-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 8 mm
圆形连接器,8位
SACC-M12FS-8CON-PG 9-SH
- 连接器
SACC-M12FS-8CON-PG 9-SH
- 连接器
1511860
SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH
- 连接器
SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH
- 连接器
1511857
连接器,通用,8-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 8 mm
SACC-M12MSX-8QO SH ETH
- 数据连接器
SACC-M12MSX-8QO SH ETH
- 数据连接器
1411043
数据连接器,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12,编码: X,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
SACC-M12MS-8CON-PG9-M
- 连接器
SACC-M12MS-8CON-PG9-M
- 连接器
1513334
连接器,通用,8-位置,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
SACC-M12FS-8QO-0,5 SH
- 连接器
SACC-M12FS-8QO-0,5 SH
- 连接器
1414611
连接器,通用,8-位置,无卤素,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
SACC-M12FS-8CON-PG11-M
- 连接器
SACC-M12FS-8CON-PG11-M
- 连接器
1410665
连接器,通用,8-位置,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg11,电缆外径 8 mm ... 10 mm
SACC-M12MS-8Q SH
- 数据连接器
SACC-M12MS-8Q SH
- 数据连接器
1543236
数据连接器,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-M12FS-8CON-PG9-M
- 连接器
SACC-M12FS-8CON-PG9-M
- 连接器
1513347
连接器,通用,8-位置,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
SACC-M12MSX-8QO SH PN
- 数据连接器
SACC-M12MSX-8QO SH PN
- 数据连接器
1411044
数据连接器,PROFINET CAT6A (10 Gbps),8-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12,编码: X,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
VS-08-M12MR-10G-P SCO
- 数据连接器
VS-08-M12MR-10G-P SCO
- 数据连接器
1417443
数据连接器,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: X,Piercecon®快速连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm