SACC-M12MS-8Q SH - 数据连接器
1543236

数据连接器,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm

产品详情









优势

防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽