用于安装系统的分配器
ALU-SB - 屏蔽层
ALU-SB
-
屏蔽层
1404531
屏蔽膜,用于固定屏蔽电缆的编织屏蔽。长度:4 cm,宽度:1.2 cm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
屏蔽连接
尺寸
尺寸图
宽度
12 mm
长度
40 mm
材料规格
标识材料
铜,镀锡
商业数据
订货号
1404531
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4046356698733
单件重量(含包装)
0.251 g
单件重量(不含包装)
0.218 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助