用于安装系统的分配器可实现可靠和耐用的电气装置安装

用于安装系统的分配器

使用各种设计的预制分配器快速并长期稳定地实现电气装置的安装。利用T型分配器,可以在环形系统中简单方便地建立分支线。根据具体应用,H型分配器最多可提供三个输出,因此可以在电气装置中建立星形结构。

优势

  • 大型布线项目,可节省时间,实现灵活配电
  • 采用快速连接技术和锁紧技术,可确保安全便捷的安装
  • 采用坚固耐用的防风雨材料,适用于户内外应用
  • 可根据客户需求定制型号和组装方式

新产品

IPD 1,5快速电源分配器
PRC 20系列电源分配器

适用于狭小空间的快速电源分配器

节省空间的配电与信号分配

紧凑型IPD 1.5 mm²快速电源分配器,非常适用于线径从0.25 mm²起的小截面导线的电力与信号传输。耐用型分配器配备有直观的卡口式互锁装置,可实现省时、即插即用的安装。

主要特点

  • 纤薄紧凑的设计
  • 载流量最高达16 A
  • 免工具配电和信号分配
  • 卡口式互锁
  • IK07抗冲击等级

优势

  • 免工具插拔式连接,在现场可显著节省时间
  • 结构紧凑、坚固耐用的配电板,具备IK07抗冲击等级
  • 即使在极其不易安装的条件下,其卡口式快速锁紧机制也可确保轻松安装
  • 产品防护等级高,能可靠用于户外和潮湿区域

电流达20 A的可插拔电源分配器

旨在快速安装的预组装产品

电源分配器采用预组装设计,使用PRC 20系列连接器即可轻松安装,节省时间。预配置的分配器有16种型号可选,即插即用功能助力便捷安装。

主要特点

  • 额定电压:400 V AC/500 V DC (IEC) (III/2)
  • 额定电流:20 A
  • 防护等级:高达IP69
  • 抗冲击防护类别:IK08 (-25°C)
  • 2到5位
  • 编码:机械编码和颜色编码
  • 输入端数量:1
  • 输出端数量:2

优势

  • 支持即插即用,可在建筑工地现场轻松安装
  • 生产过程中100%检查,减少接线错误
  • 锁紧机构支持手动或工具解锁,现场使用更灵活
  • 使用历经考验的高品质材料,实现即插即用
  • 极端环境条件下仍可安全使用

IPD安装连接器和快速电源分配器选型软件

轻松定制个性化IPD配电产品

安装连接器和快速电源分配器选型软件

使用IPD安装连接器和快速电源分配器,便捷配置个性化配电方案。连接器和电缆长度均可轻松按需设置。直观的菜单导航和3D显示功能让配置操作更便捷。用户可导出产品列表或直接订购解决方案。

采用直插式连接技术的IPD快速电源分配器

使用IPD系列安装连接器和快速电源分配器,可轻松配电。采用直插式技术和快速锁紧机制,无需工具即可快速安装IPD快速电源分配器。即使在不便接线的区域也可快速安全安装。防护等级可达IP66、IP68和IP69K,所有组件都极为坚固耐用,可防水防尘, 能确保在恶劣的户外和工业环境下实现长期可靠的接线。

采用IDC连接的QPD快速电源分配器

工业配电不再费时费力。QPD快速电源分配器坚固耐用,功率可达690 V/40 A。采用成熟的QUICKON IDC快速免剥线技术,无需剥线或拧接即可轻松快速地连接线径达5 x 6.0 mm²的电缆。连接器提供固定式或可插拔连接两种方式,轻松打造灵活的配电方案。

PRC快速电源分配器

PRC快速电源分配器尤为适合实现可靠紧凑的电力传输,电流可达35 A。凭借高防护等级和高达IK08的抗冲击等级,分配器在极端环境条件下也能可靠配电。锁紧机构支持手动或工具解锁,分配器安装维护更灵活。

电子文档
各快速电源分配器一览

了解有关快速电源分配器产品组合的更多信息。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。

打开电子文档
IPD、PRC及QPD快速电源分配器

应用范围广泛 菲尼克斯电气快速电源分配器助力实现灵活耐用的配电,适用于楼宇、工业和户外应用。

配有照明的隧道
交通基础设施
光伏发电场中的风力发电机
按需发电
停在太阳能充电场下的电动汽车
电动汽车
LTE基站
电信
办公楼内部景象
楼宇基础设施
集装箱船
船舶和海洋工程
传送带
内部物流
生产厂房
生产
屋顶HVAC(暖通空调)系统
供暖、通风和空调
电动自行车充电站
微出行