TSD 08 SAC - 扭矩螺丝刀
1212597

扭矩螺丝刀带0.8 Nm预设扭矩,带4 mm六角刀头用于安装SAC头,防滑手柄采用二次注塑工艺

产品详情









适配产品



优势

TSD-M...扭距螺丝刀的扭矩由用户个性化设置
TSD ... SAC扭矩螺丝刀,带预置扭矩,范围从0.2 Nm ... 2.5 Nm
TSD-M...适配器可用于不同的螺母
SAC...螺母有很多种类,适合不同的应用场合