RJ45连接器, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbps), 8-位置, 接线方式: 快速免剥线连接, 标识材料: 塑料, 接线容量: AWG 26- 23, 保护等级: IP20
RJ45连接器
RJ45连接器, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbps), 4-位置, 接线方式: 快速免剥线连接, 标识材料: 塑料, 保护等级: IP20
RJ45连接器, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbps), 8-位置, 接线方式: 快速免剥线连接, 标识材料: 塑料, 接线容量: AWG 26- 24, 保护等级: IP20
RJ45连接器, RJ45, 以太网/PROFINET, CAT5 (1 Gbps), 8-位置, 接线方式: 快速免剥线连接, 标识材料: 金属, 接线容量: AWG 23- 22, 保护等级: IP20, 颜色: 绿色
RJ45连接器, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbps), 8-位置, 接线方式: IDC 快速连接, 标识材料: 塑料, 接线容量: AWG 26- 23, 保护等级: IP67, 颜色: 交通灰A RAL 7042
RJ45连接器, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbps), 4-位置, 接线方式: IDC 快速连接, 标识材料: 金属, 接线容量: AWG 26- 22, 保护等级: IP65/IP67
RJ45插头,CAT5,8位,屏蔽,IDC连接技术,适用于27 ... 26 AWG绞合线,带固线夹
RJ45连接器, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbps), 8-位置, 接线方式: 快速免剥线连接, 标识材料: 金属, 接线容量: AWG 26- 24, 保护等级: IP20
RJ45连接器, RJ45, 以太网/PROFINET, CAT6A (10 Gbps), 2-位置, 接线方式: 压接, 标识材料: 塑料, 接线容量: AWG 24- 27, 保护等级: IP67
RJ45连接器, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 Gbps), 8-位置, 接线方式: IDC 快速连接, 标识材料: 金属, 保护等级: IP65/IP67