cULus认证
认证ID: E335024-20170228| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5, 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线连接, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 直头, 颜色: 绿色, 以太网/PROFINET
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||