VS-OE-OE-93B-100,0
-
数据电缆
1416389
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC/PVC, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 100 m
产品详情
| 产品类型 | 数据电缆按米供货 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| 电缆长度 | 100 m |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1416389 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1LFA |
| 产品关键代码 | AF1LFA |
| GTIN | 4046356474023 |
| 单件重量(含包装) | 6,600 g |
| 单件重量(不含包装) | 6,240 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 50.722千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - 数据连接器 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 数据连接器 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - 数据连接器 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - 导线连接器 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 连接器 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 连接器 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - 连接器 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - 连接器 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45连接器 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45连接器 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45连接器 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45连接器 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45连接器 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45连接器 1422665