UL认证
认证ID: E221474额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |
cUL Listed
认证ID: E221474额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |
连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: D,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |