TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头,用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头
产品详情
适配产品
优势
TSD-M...适配器可用于不同的螺母
TSD-M...扭距螺丝刀的扭矩由用户个性化设置
TSD ... SAC扭矩螺丝刀,带预置扭矩,范围从0.2 Nm ... 2.5 Nm
SAC...螺母有很多种类,适合不同的应用场合