信号电缆和电源电缆
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖
PROT-M12 MS-PA-CHAIN
-
旋入式封盖
1430899
带保护链的M12塑料螺帽,用于传感器电缆和闲置的M12插座
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
不适用于K、L或M编码的M12插座
产品属性
产品类型
保护盖
螺纹类型
M12
尺寸
尺寸图
直径
20 mm
材料规格
标识材料
PUR (保护链)
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
螺钉连接材料
PA 6.6
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1430899
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
AF1ZAX
产品关键代码
AF1ZAX
GTIN
4046356332835
单件重量(含包装)
4.2 g
单件重量(不含包装)
3.82 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.209千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
传感器/执行器电缆
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助