PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
- FO连接器
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
- FO连接器
2708656
FO连接器, SC-RJ, MM, 2-位置, 接线方式: Push-Pull, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20
FO连接器, SC-RJ, MM, 2-位置, 接线方式: Push-Pull, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20
FO连接器, SC-RJ, MM, 2-位置, 接线方式: Push-Pull, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20, 颜色: 黑色
FO连接器, FSMA, MM, 4-位置, 接线方式: 电缆连接, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20
FO连接器, FSMA, MM, 2-位置, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20
FO连接器, MM, 4-位置, 接线方式: 电缆连接, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20
FO连接器, SC-RJ, MM, 2-位置, 保护等级: IP20, 颜色: 黑色
FO连接器, SC-RJ, MM, 2-位置, 标识材料: 塑料, 保护等级: IP67, 颜色: 灰色
FO连接器, MM, 4-位置, 标识材料: 塑料, 保护等级: IP20
FO连接器, SC-RJ, MM, 2-位置, 保护等级: IP20
FO连接器, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-位置, 接线方式: 机械接头, 标识材料: 塑料, 保护等级: IP20, 颜色: 黑色