SC-RJ光纤连接器,IP20,双工,采用快速连接技术,适用980/1000µm聚合光纤,每根线芯直径2.2mm
VS-SCRJ-POF-FA-IP20
-
FO连接器
1654879
FO连接器, 保护等级: IP20, 位数: 2, MM, 标识材料: 金属, 接线方式: Push-Pull, 电缆出口: 直头, 颜色: 黑色
产品详情
适配产品
优势
采用SC-RJ针式连接器,打造紧凑型设计
卓越的传输性能
适合快速简单的现场组装或维修
无需接合或抛光
连接器可重复使用,应用灵活