FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - FO尾缆
2901549

高度灵活的POF圆形PROFINET(仅用于IP20插座)用于拖链。各个元件均采用极其耐磨的尼龙(PA)材料制成。电缆不含卤素,可抗臭氧和紫外线,带牢固的聚乙烯(PUR)外护套。

产品详情








优势

用于拖曳电缆或拖链的高柔性圆形电缆。
坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
2.2 mm的单根线芯,由极其耐磨的聚酰胺(PA)制成
最多可以达到5,000,000次循环的弯曲频率
无卤素,防臭氧及紫外线辐射