PSI-MOS-RS485W2/FO... FO转换器通过透明协议将电气数据信号转换为光信号。 模块内置有光信号诊断功能,无论在安装过程还是在使用过程中都可实时监控光通道的状态。若光纤路径上的信号输出降到某个特定值,浮动开关触点的状态会跳变。 PSI-MOS-RS485W2/FO... T T型耦合器可将接口转换以用于两个FO电缆。它们可用于创建线形结构和冗余结构以提高系统可用性。
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T
-
FO转换器
2708300
光纤转换器,内置光诊断功能,报警触点,用于最高500 kbps的RS-485 2线制总线系统(SUCONET K、Modbus ...),NRZ编码,T型耦合器带两个光纤接口(FSMA),660 nm,适用于聚合纤维/PCF光纤电缆
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品系列 | PSI-MOS |
| MTTF | 654 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 287 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 118 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 220 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 44 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
| 电隔离 | VCC // RS-485 |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 额定供电电压 | 24 V DC (符合UL标准) |
| 典型电流耗量 | 100 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 130 mA |
| ≤ 2 A (在连接站点中运行时,通过DIN导轨连接器) | |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出说明 | 报警输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 最大切换电压 | 60 V DC (电阻式负载、通用负载) |
| 30 V AC (电阻式负载) | |
| 42 V AC (峰值,电阻式负载) | |
| 极限持续电流 | 0.46 A |
| 电源 | |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 剥线长度 | 7.00 mm |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 位失真,输入 | ± 35 % (允许) |
| 位失真输出 | < 6.25 % |
| 位延迟 | ≤ 1 Bit |
| 信号 | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| 数据: 光纤 | |
| 通道数目 | 2 |
| 最小传输功率 | -5.3 dBm (980/1000 µm) |
| -16 dBm (200/230 µm) | |
| 传输长度,包括3 dB系统裕度 | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km带快速安装连接器) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km带快速安装连接器) | |
| 传输协议 | RS-485接口,协议透明 |
| 连接方式 | F-SMA |
| 波长 | 660 nm |
| 最小接收灵敏度 | -30.2 dBm |
| 接收器最高灵敏度 | -3 dBm (980/1000 µm) |
| 传输介质 | 聚合纤维 |
| PCF光纤 | |
| 数据: RS-485接口,2线制 | |
| 串行传输率 | 4.8/ 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 75/ 93.75/ 115.2/ 136/ 187.5/ 375/ 500 kbps |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 传输长度 | ≤ 1200 m (取决于数据速率,屏蔽绞合数据电缆) |
| 终端电阻 | 390 Ω (可连接) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| 单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
| 单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 文件格式/编码 | UART(11/10bit可切换; NRZ非回零码),防滑 |
| 数据方向切换 | 自动控制 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 105 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 光纤 | |
| 光纤类型 | 980/1000µm |
| 200/230 µm | |
| 聚合纤维 | |
| PCF光纤 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| ≤ 2000 m (危险位置) | |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | UL 21 ATEX 2550X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| ATEX,光纤接口 | |
| 标识 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| 证书 | PTB 06 ATEX 2042 U |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx ULD 21.0013X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 造船 | |
| 标识 | DNV GL |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55011 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2708300 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC212 |
| 产品关键代码 | DNC212 |
| GTIN | 4017918974008 |
| 单件重量(含包装) | 245.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 201.08 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FO连接器 2799720
-
FL FOC PN-B-980/1000 - 光缆 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 光缆 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 光缆 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - 光缆 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - 辅助安装工具 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - 辅助安装工具 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - 辅助安装工具 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 光纤耦合 2799416
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - 剥线工具 2744623
-
PSM PTK - 分配器 2760623
-
PSM PTK-4 - 分配器 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - 中继器 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - 中继器 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - 总线电缆 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB总线连接器 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB总线连接器 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB总线连接器 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB总线连接器 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB总线连接器 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB总线连接器 2744241
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 终端电阻 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FO转换器 2708313
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO尾缆 1402191
优势
采用DIN导轨连接器,可以模块化方式与PSI铜缆中继器相连
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
通过COMBICON螺钉式接线端子进行插接连接
通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
所有接口之间的高等级电气隔离(RS-485 // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
通过备选系统电源装置为冗余电源供电
经认证可用于2区
用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)
内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
适用于最高为500 kbps的数据传输速率
用于任何层叠深度的位数重定
符合DNV GL标准的造船业认证