在RS-485 现场总线系统中,经常需要两根电缆馈入SUB-D插头。SUBCON-PLUS 连接器满足了这种需求,通过螺钉接线端子–双接–将两根电缆连接到一个端口上。这样使接线时清晰直观,简化了启动调试工作。金属外壳确保了高等级的抗EMC电磁干扰。通过在外壳顶部或者底部定位连接,可以选择从左或从右电缆馈入。
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB总线连接器
2744018
D-SUB连接器,9位,针式连接器,两个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 一个螺钉接线端子
产品详情
适配产品
优势
在现场条件下进行安装
用于每根电缆的的独立接线端子
高传输速率
由于采用滚花螺钉,因此安装简单
高等级EMC
进线选择范围灵活
应用广泛
通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向