PSM-SET-FSMA-POLISH - 辅助安装工具
PSM-SET-FSMA-POLISH
-
辅助安装工具
2799348
聚合光纤抛光组件, 适用于F-SMA快速安装接头
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
通用工具
材料规格
外壳材料
塑料
商业数据
订货号
2799348
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNIEZ
产品关键代码
ABNIEZ
GTIN
4017918074036
单件重量(含包装)
25.3 g
单件重量(不含包装)
16.2 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
19170192
ECLASS-13.0
19170192
ETIM
ETIM 10.0
EC003626
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121650
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
一览无余
适用于不同的应用范围
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助