PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
总线电缆
2744652
按米供货, 总线电缆, PROFIBUS (12 Mbps), 屏蔽, PVC FR VI/PVC, 紫色, 2-线芯 (1x2xAWG22/1), 颜色 单芯: 红色,绿色, 电缆长度: 进线(1.0 ... 1000.0 m)
按米供货, 总线电缆, PROFIBUS (12 Mbps), 屏蔽, PVC FR VI/PVC, 紫色, 2-线芯 (1x2xAWG22/1), 颜色 单芯: 红色,绿色, 电缆长度: 进线(1.0 ... 1000.0 m)
| 产品类型 | 数据电缆按米供货 |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | ≤ 12 Mbps |
| 信号类型/分类 | PROFIBUS, 12 Mbps |
| 电缆长度 | 进线(1.0 ... 1000.0 m) |
| 电缆重量 | 80 kg/km |
| UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 接线标准/规范 | 导线材料 DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| 屏蔽材料 DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 导线结构 | 1x2xAWG22/1 |
| 信号速度 | 0.81 c |
| 导线结构 信号线 | 1x 0.65 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 2x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 2.55 mm |
| 电缆外径 | 8.00 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | PVC FR VI |
| 外护套,颜色 | 紫色 |
| 导线材料 | 裸铜线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 红色,绿色 |
| 厚度,绝缘 | 0.95 mm |
| 厚度,外部护套 | 0.90 mm |
| 总绞线 | 2线,绞合 |
| 光缆屏蔽盖板 | 55 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 16 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 110.00 Ω/km |
| 电缆容量 | 大约 28.5 nF/km (1 kHz) |
| ≤ 1500 pF/km (非对称: 导线对地) | |
| 电缆阻抗 | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31.25 ... 38.4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9.6 kHz) | |
| 测试电压 | 3600 V DC (3 s) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | ≥ 150 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 100 N |
| 屏蔽衰减 | ≤ 42.00 dB/km (16 MHz) |
| ≤ 22.00 dB (4 МHz) | |
| ≤ 4.00 dB (38.4 kHz) | |
| ≤ 2.50 dB (9.6 kHz) | |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-3-24(C类) |
| 符合CMG FT4 | |
| 阻油性 | 对矿物油和油脂有限的抵抗性 |
| 符合IEC 60811-2-1,70 °C时4 h | |
| 其它防护功能 | 冷弯电阻 (符合DIN VDE 0473第811-1-4部分(16小时后,-40 °C时)) |
| 防紫外线 (CL3 SUN RES) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 订货号 | 2744652 |
| 包装单位 | 1 m |
| 最小订货量 | 1 m |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1LEA |
| 产品关键代码 | AF1LEA |
| GTIN | 4017918836658 |
| 单件重量(含包装) | 80.74 g |
| 单件重量(不含包装) | 80.74 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ETIM 10.0 | EC003249 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.214千克二氧化碳当量 |