SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB总线连接器
2313708

D-SUB连接器,9位,针式插头,90°电缆出线,总线系统:PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,带PG D-SUB插座以连接编程设备,可通过滑动开关接通终端电阻,引脚分配:3、5、6、8;螺钉接线端子

产品详情









优势

适用于所有常规Fast Connect PROFIBUS电缆和RS-485总线线路