PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 终端电阻
2702636

用于PROFIBUS和RS-485总线系统的有源终端电阻,冗余电源,使用DIN导轨连接器为电源接线,电隔离,可切换的终端,内置编程接口

产品详情








适配产品



优势

用于电压和数据活动的诊断LED
由于采用有源终端因此可进行无干扰总线通信
紧凑型外壳
网络中的固定编程接口
可从外部连接
作为独立设备安装,或与其他设备组合
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
电源和数据接口的电气隔离
冗余供电
与其他设备组合时,通过DIN导轨连接器为电源电压接线。