通过使用中继器,可显著提高总线系统性能和可靠性。除了电气隔离之外,使用中继器对总线分段可大幅提高网络允许范围内的功能并扩展设备数量。
PSI-REP-PROFIBUS/12MB
-
中继器
2708863
模块化中继器,用于PROFIBUS的电流隔离并延长传输距离,速率最高12 Mbps,4路隔离,支持DIN导轨安装,24 V DC供电。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | Interface接口转换器 |
| MTTF | 1638 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 812 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 340 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 1136 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 238 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
| 电隔离 | VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.16 W |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口 | 1.5 kV |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 典型电流耗量 | 90 mA (24 V DC ) |
| 最大电流耗量 | ≤ 2 A (在连接站点中运行时,通过DIN导轨连接器) |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出说明 | 报警输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 最大切换电压 | 60 V DC (电阻式负载、通用负载) |
| 30 V AC (电阻式负载) | |
| 42 V AC (峰值,电阻式负载) | |
| 极限持续电流 | 0.46 A |
| 电源 | |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 7.00 mm |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 位失真,输入 | 最大± 35 % |
| 位失真输出 | < 6.25 % |
| 位延迟 | 1 Bit (直接模式) |
| 信号 | PROFIBUS |
| 传输通道 | 2 (1/1),TD,RD,半双工 |
| 数据: PROFIBUS符合IEC 61158标准,RS-485,2线制 | |
| 传输速度 | 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500/3000/6000/12000 kBit/s (可手动或自动设置) |
| 连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 传输长度 | ≤ 1200 m (取决于传输速率和电缆类型) |
| 终端电阻 | 外部 |
| 传输介质 | 2芯双绞线,屏蔽 |
| 文件格式/编码 | UART(11Bit,NRZ) |
| 数据方向切换 | 自动控制,最小站响应时间2bits |
| 额定输出电压 | 5 V DC ±5 % |
| 输出电流 | 50 mA |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 105 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | 自由落体: 1 m |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 操作: 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| ≤ 2000 m (危险位置) | |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| 证书 | UL 21 ATEX 2550X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T5 Gc |
| 证书 | IECEx ULD 21.0013X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| 韩国的KC认证 | |
| 证书 | MSIP-REI-PCK-2708863 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-4-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55011 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| 标准/规程 | EN 62368 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2708863 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC121 |
| 产品关键代码 | DNC121 |
| GTIN | 4046356078993 |
| 单件重量(含包装) | 226 g |
| 单件重量(不含包装) | 212.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9db7fad1-e573-4b3c-82c8-9fea0df51fda |
适配产品
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - 总线电缆 2744652
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 终端电阻 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB总线连接器 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB总线连接器 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB总线连接器 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB总线连接器 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB总线连接器 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB总线连接器 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB总线连接器 2902320
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO转换器 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - FO转换器 2708290
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO转换器 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FO转换器 2708274
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - FO转换器 2708892
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FO转换器 2708559
优势
通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
适用于所有最高为12 Mbps的数据传输速率
所有接口间的高质量4端隔离
位数过采量,用于零星干扰的可靠探测
位数重定时,用于设备的无限层叠
故障报文滤波,基于启动限定器探测
可使用DIN导轨连接器以模块化方式与PSI-MOS FO转换器相连接