SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB总线连接器
2902321

D-SUB连接器,9位,针式插头,引脚分配:3、5、6、8;两个M12进线口(B编码),轴向。总线系统:PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps。终端电阻通过单独的M12外部终端连接。

产品详情









优势

采用M12-SPEEDCON快速锁紧系统,可迅速完成连接
M12转D-SUB的全接触屏蔽
PROFIBUS