螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SF-PH 0-60 - 螺丝刀
SF-PH 0-60
-
螺丝刀
1212558
螺丝刀,PH 十字型,尺寸:PH 0 x 60,防滑手柄采用二次注塑工艺
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
类型
十字
产品属性
Kraftform手柄
双组件手柄
六角防滑手柄
十字槽螺钉头
连接数据
输出
直头/Phillips Recess
尺寸
尺寸图
宽度
26 mm
刀片宽度
3 mm
刀片高度
80 mm
长度
161 mm
扳手尺寸
0 mm
用于安装的扳手尺寸
0 mm
材料规格
标识材料
合金工具钢
标准和规范
测试
DIN ISO 8764-1
商业数据
订货号
1212558
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3142
产品关键代码
BH3142
GTIN
4046356589932
单件重量(含包装)
32.05 g
单件重量(不含包装)
32.05 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21040406
ECLASS-15.0
21040406
ETIM
ETIM 10.0
EC000144
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.612千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
用于带Pozidriv的Phillips螺钉和Phillips Recess螺钉头的螺丝刀
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助