SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB总线连接器
2902317

D-SUB插头,9位,插针,PG-D-SUB插座,针位:3、5、6、8;两个M12电缆密封件(B编码)均低于90°。总线系统:PROFIBUS DP最高速率12 Mbps。终端电阻通过单独的M12外部终端连接。

产品详情









优势

简单的启动,即插即用
安装简单无错误,特别是在标准机器生产中
采用M12-SPEEDCON快速锁紧系统,可迅速完成连接
重量轻
PROFIBUS
使用M12终端电阻端接
型号带编程连接
IP20和IP67环境之间的转换适配器
M12转D-SUB的全接触屏蔽