PSI-MOS-PROFIB/FO...设备可将基于铜缆的PROFIBUS接口转换到光纤。 模块内置有光信号诊断功能,无论在安装过程还是在使用过程中都可实时监控光通道的状态。若光纤路径上的信号输出降到某个特定值,浮动开关触点的状态会跳变。 PSI-MOS-PROFIB/FO... T T型耦合器可将接口转换为两个FO电缆。可用于创建线性结构与环网结构以提高系统可用性。
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T
-
FO转换器
2708892
光纤转换器,内置光信号诊断功能,报警触点,用于速率高达12Mbps的PROFIBUS,带2个光纤接口(SC双工)的T型耦合器,1300nm,用于玻璃光纤
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
产品类型 | 介质转换器 |
产品系列 | PSI-MOS |
MTTF | 614 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
272 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
113 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
MTBF | 307 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
64 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
电隔离 | VCC // RS-485 |
额定条件下的最大功耗 | 2.04 W |
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
电源 | |
电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
额定供电电压 | 24 V DC (符合UL标准) |
典型电流耗量 | 85 mA (24 V DC) |
最大电流耗量 | 145 mA |
≤ 2 A (在连接站点中运行时,通过DIN导轨连接器) |
切换 | |
输出名称 | 继电器输出 |
输出说明 | 报警输出 |
输出数目 | 1 |
最大切换电压 | 60 V DC (电阻式负载、通用负载) |
30 V AC (电阻式负载) | |
42 V AC (峰值,电阻式负载) | |
极限持续电流 | 0.46 A |
电源 | |
连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
剥线长度 | 7.00 mm |
紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
位失真,输入 | ± 35 % (允许) |
位失真输出 | < 6.25 % |
位延迟 | < 1 Bit (DIP 7 = OFF,标准运行) |
11 Bit (DIP 7 = ON,冗余运行) | |
信号 | PROFIBUS |
数据: 光纤 | |
通道数目 | 2 |
最小传输功率 | -3.4 dBm (50/125 μm,多模光纤) |
-4.7 dBm (62.5/125 μm,多模光纤) | |
-5.5 dBm (9/125 μm,单模光纤) | |
传输长度,包括3 dB系统裕度 | 25 km (F-G 50/125 0.7dB/km,1300nm) |
22 km (1300 nm时F-G 62.5/125 0.8 dB/km) | |
45 km (在1300 nm时带 F-E 9/125 0.4 dB/km) | |
传输协议 | RS-485接口,协议透明 |
连接方式 | SC双工 |
波长 | 1300 nm |
最小接收灵敏度 | -25.5 dBm (多模) |
-26.5 dBm (单模) | |
接收器最高灵敏度 | 0 dBm |
传输介质 | 多模玻璃光纤 |
单模玻璃光纤 | |
数据: PROFIBUS符合IEC 61158标准,RS-485 2线制,半双工,自动控制 | |
串行传输率 | ≤ 12 Mbps |
连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
传输长度 | ≤ 1200 m (取决于速率,屏蔽双绞线 ) |
单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
传输介质 | 2芯双绞线,屏蔽 |
文件格式/编码 | UART(11Bit,NRZ) |
数据方向切换 | 自动控制 |
额定输出电压 | 5 V DC ±0.25 (50 mA) |
尺寸图 |
|
宽度 | 35 mm |
高度 | 105 mm |
深度 | 106 mm |
颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
光纤 | |
光纤类型 | 50/125 µm |
62.5/125 µm | |
9/125 µm | |
玻璃光纤 |
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | : 1 m |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
≤ 2000 m (危险位置) | |
允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
证书 | UL 21 ATEX 2550X |
注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
IECEx | |
标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
证书 | IECEx ULD 21.0013X |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
韩国的KC认证 | |
证书 | MSIP-REI-PCK-2708892 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
电磁兼容性 | 符合EMC准则 89/336/EC |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV |
空气放电 | ± 8 kV |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
电场强度 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | ± 2 kV |
信号 | ± 2 kV |
备注 | 标准 B |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
输入 | ± 0.5 kV |
信号 | ± 1 kV |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 55011 |
备注 | A类,工业应用场合 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2708892 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC211 |
产品关键代码 | DNC211 |
GTIN | 4046356174053 |
单件重量(含包装) | 241.8 g |
单件重量(不含包装) | 246.4 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115423
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO尾缆 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - 光缆 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 光缆 2799322
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB总线连接器 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB总线连接器 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB总线连接器 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB总线连接器 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB总线连接器 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB总线连接器 2902320
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 终端电阻 2702636
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 中继器 2708863
优势
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
采用DIN导轨连接器,可以模块化方式与PSI铜缆中继器相连
通过COMBICON螺钉式接线端子进行插接连接
通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
通过备选系统电源装置为冗余电源供电
所有接口之间的高等级电气隔离(PROFIBUS // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
经认证可用于2区
内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
用于任何层叠深度的位数重定
适用于所有最高为12 Mbps的数据传输速率