FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/...
-
FO尾缆
2901558
用于装配的坚固型GOF安装电缆(仅IP20头),可安装在固定式系统和机器中,芳族聚酰胺固线夹,带采用FRNC材料制成的单个元件,无卤素,可抗臭氧和紫外线,带聚氨酯 (PUR) 外护套
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | 无关 |
位数 | 2 |
信号 | Modbus |
Ethernet | |
PROFIBUS |
短期/长期张力强度 | 1000 N / 200 N |
电缆长度 | 自由输入(1.0 ... 2000 m) |
电缆重量 | 50 kg/km |
短符号 | I-V(ZN)H11Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200 |
电缆外径 | 8 mm |
外护套,材料 | PUR |
单股线,材料 | FRNC材料 |
单根导线直径 | 2.9 mm ±0.1 mm |
短期/长期张力强度 | 1000 N / 200 N |
短期侧边压力 | 400 N/cm |
横向压力,长期 | 100 N/cm |
冲击强度 | 2 Nm / 10 x |
弯曲半径,单个元件 | 30 mm (短期) |
30 mm (短期) | |
弯曲半径,整个电缆 | 65 mm (短期) |
65 mm (短期) | |
850 nm | 2.5 dB/km |
1300 nm | 0.7 dB/km |
无卤素 | 符合IEC 60754-2 |
环境条件 | |
冲击强度 | 2 Nm / 10 x |
海拔 | 5000 m |
订货号 | 2901558 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DNC243 |
产品关键代码 | DNC243 |
目录页面 | 页码372 (C-8-2015) |
单件重量(含包装) | 1,220 g |
单件重量(不含包装) | 1,220 g |
原产地 | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FO转换器 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FO转换器 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - FO转换器 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - FO转换器 2708083
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - FO转换器 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO转换器 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FO转换器 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO转换器 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO转换器 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - FO转换器 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FO转换器 2708371
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 T - FO转换器 2708397
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 T - FO转换器 2708423
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO转换器 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FO转换器 2708711
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FO转换器 2708559
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - FO转换器 2708562
-
PSI-MOS-RS422/FO1300 E - FO转换器 2708575
-
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - FO转换器 2708588
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - FO转换器 2708892
优势
用于固定式系统和机器安装的坚固型安装电缆
用于室内
坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
2.9mm的单根线缆采用高度灵活的FRNC材料
高度耐磨的聚酸氨固线夹
无卤素,防臭氧及紫外线辐射