尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,黄色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 1 m
CAT6电缆
尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,黄色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 3 m
尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,黄色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 2 m
尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,黄色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 5 m
尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,黄色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 0.5 m
尾缆,Ethernet,8-位置,LSZH,蓝色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 3 m
尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,黄色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 10 m
尾缆,Ethernet,8-位置,LSZH,蓝色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 20 m
尾缆,Ethernet,8-位置,LSZH,蓝色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 1 m
尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,白色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 0.5 m