PSI-MOS-RS232/FO1300 E
-
FO转换器
2708588
光纤转换器,内置光信号诊断功能,报警触点,用于速率高达115.2kbps的RS-232接口,带1个光纤接口(SC双口)的终端设备,1300nm,用于玻璃光纤
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
产品类型 | 介质转换器 |
MTTF | 942 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
418 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
172 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
MTBF | 549 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
113 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
电隔离 | VCC // V.24 (RS-232) |
额定条件下的最大功耗 | 2.5 W |
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
电源 | |
电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
额定供电电压 | 24 V DC (符合UL标准) |
典型电流耗量 | 100 mA (24 V DC) |
最大电流耗量 | ≤ 2 A (在连接站点中运行时,通过DIN导轨连接器) |
切换 | |
输出名称 | 继电器输出 |
输出说明 | 报警输出 |
输出数目 | 1 |
最大切换电压 | 60 V DC |
42 V AC | |
限制连续电流 | 1 A |
电源 | |
连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
位失真,输入 | ± 35 % (允许) |
位失真输出 | < 6.25 % |
信号 | Modbus |
传输通道 | 2(1/1)RxD、TxD、全双工 |
数据: 光纤 | |
通道数目 | 1 |
最小传输功率 | -3.4 dBm (50/125 μm,多模光纤) |
-4.7 dBm (62.5/125 μm,多模光纤) | |
-5.5 dBm (9/125 μm,单模光纤) | |
传输长度,包括3 dB系统裕度 | 27 km (F-G 50/125 0.7dB/km,1300nm) |
22 km (1300 nm时F-G 62.5/125 0.8 dB/km) | |
45 km (在1300 nm时带 F-E 9/125 0.4 dB/km) | |
传输协议 | 对RS-232接口协议透明 |
连接方式 | SC双工 |
波长 | 1300 nm |
最小接收灵敏度 | -25.5 dBm (50/125 μm,多模光纤) |
-25.5 dBm (62.5/125 μm,多模光纤) | |
-26.5 dBm (9/125 μm,单模光纤) | |
接收器最高灵敏度 | 0 dBm |
传输介质 | 多模玻璃光纤 |
单模玻璃光纤 | |
数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
串行传输率 | 9.6 Kbps ... 115.2 Kbps |
连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
传输长度 | ≤ 15 m |
单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
传输介质 | 铜 |
文件格式/编码 | UART(11Bit,NRZ) |
数据方向切换 | 自动控制 |
尺寸图 |
|
宽度 | 35 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 105 mm |
标识材料 | PA 6.6-FR |
光纤 | |
光纤类型 | 50/125 µm |
9/125 µm | |
玻璃光纤 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | 508 Listed |
508 Recognized | |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
发射干扰 | EN 55011 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV |
空气放电 | ± 8 kV |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
电场强度 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | ± 2 kV |
信号 | ± 2 kV |
备注 | 标准 B |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
输入 | ± 0.5 kV |
信号 | ± 1 kV |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 55011 |
备注 | A类,工业应用场合 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2708588 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC215 |
产品关键代码 | DNC215 |
目录页面 | 页码439 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356176286 |
单件重量(含包装) | 245.8 g |
单件重量(不含包装) | 183.78 g |
关税号 | 8538900000 |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 19170411 |
ECLASS-12.0 | 19170411 |
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 环保使用期限=50年 |
有关危险物质的信息,请见“下载”下的制造商声明 |
适配产品
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO尾缆 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - 光缆 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 光缆 2799322
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨总线连接器 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN导轨总线连接器 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨总线连接器 2713645
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB总线连接器 2761499
优势
通过COMBICON螺钉式接线端子进行插接连接
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
通过备选系统电源装置为冗余电源供电
所有接口之间的高等级电气隔离(RS-232 // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
经认证可用于2区
用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
所有数据速率最高为115.2 kbps的自动数据速率检测