PSI-MOS-RS232/FO 850 E
-
FO转换器
2708371
光纤转换器,内置光诊断功能,报警触点,用于最高115.2 kbps的RS-232接口,终端设备上带有一个光纤接口(BFOC),850 nm,适用于PCF/光纤电缆(多模)
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
产品类型 | 介质转换器 |
产品系列 | PSI-MOS |
MTTF | 1092 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
468 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
194 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
MTBF | 320 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
48 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
电隔离 | VCC // V.24 (RS-232) |
额定条件下的最大功耗 | 2.88 W |
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
电源 | |
电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
额定供电电压 | 24 V DC (符合UL标准) |
典型电流耗量 | 120 mA (24 V DC) |
最大电流耗量 | 120 mA |
切换 | |
输出名称 | 继电器输出 |
输出说明 | 报警输出 |
输出数目 | 1 |
最大切换电压 | 60 V DC |
42 V AC | |
限制连续电流 | 0.46 A |
电源 | |
连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
位失真,输入 | ± 35 % (允许) |
位失真输出 | < 6.25 % |
信号 | Modbus |
传输通道 | 2(1/1)RxD、TxD、全双工 |
数据: 光纤 | |
通道数目 | 1 |
最小传输功率 | -4.6 dBm (200/230 µm) |
-17.6 dBm (50/125 µm) | |
-13.6 dBm (62.5/125µm) | |
传输长度,包括3 dB系统裕度 | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km带快速安装连接器) |
4200 m (F-G 50/125 2.5dB/km) | |
4800 m (F-G 62.5/125 3.0dB/km) | |
传输协议 | 对RS-232接口协议透明 |
连接方式 | B-FOC (ST®) |
波长 | 850 nm |
最小接收灵敏度 | -33.2 dBm |
传输介质 | PCF光纤 |
多模玻璃光纤 | |
数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
串行传输率 | 4.8 Kbps ... 115.2 Kbps |
连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
传输长度 | ≤ 15 m |
单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
传输介质 | 铜缆 |
文件格式/编码 | UART(11Bit,NRZ) |
数据方向切换 | 自动控制 |
宽度 | 35 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 105 mm |
颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
光纤 | |
光纤类型 | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCF光纤 | |
玻璃光纤 |
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
ATEX,光纤接口 | |
标识 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
证书 | PTB 06 ATEX 2042 U |
注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
造船 | |
标识 | DNV GL |
造船业数据 | |
Temperature | B |
Humidity | A |
振动 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV |
空气放电 | ± 8 kV |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
备注 | 标准 B |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 55011 |
备注 | A类,工业应用场合 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2708371 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC215 |
产品关键代码 | DNC215 |
目录页面 | 页码439 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918974077 |
单件重量(含包装) | 246.1 g |
单件重量(不含包装) | 221.1 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | c5763b83-d871-430b-bd59-b53cb3b35fbe |
适配产品
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO连接器 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 光缆 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - 光缆 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 光缆 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - 光缆 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN导轨连接器 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 辅助安装工具 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - 光纤耦合 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB总线连接器 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB总线连接器 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 数据电缆 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - 接口转换器 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO尾缆 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO尾缆 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆 2901559
优势
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
通过COMBICON螺钉式接线端子进行插接连接
通过备选系统电源装置为冗余电源供电
所有接口之间的高等级电气隔离(RS-232 // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
经认证可用于2区
用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)
内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
所有数据速率最高为115.2 kbps的自动数据速率检测
符合DNV GL标准的造船业认证