FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
FO尾缆
1402191
用于内部区域的坚固PCF安装电缆带高度抗拉扯的芳族聚酰胺固线夹。各个元件都是采用高弹性FRNC材料。电缆不含卤素,可抗臭氧和紫外线,并具有加强的聚乙烯(PUR)外护套。
产品详情
| 产品类型 | 数据电缆按米供货 |
| 应用 | 室内安装 |
| 位数 | 2 |
| 传输介质 | PCF光纤 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输速率 | 100 Mbps |
| 外部尺寸 | |
| 最小外径 | 7.5 mm |
| 最大外径 | 8.5 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 连接1 | |
| 类型 | 可组态 |
| 连接2 | |
| 类型 | 可组态 |
| 电缆重量 | 54 kg/km |
| 电缆外径 | 8 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 单线,绞线数量 | 2 |
| 单股线,材料 | FRNC材料 |
| 单根导线直径 | 2.9 mm ±0.1 mm |
| 编号接口 | 0.37 |
| 拉伸强度 | 1000 N (短期) |
| 200 N (永久) | |
| 冲击强度 | 2 Nm / 10 x |
| 弯曲半径,单个元件 | 30 mm (短期) |
| 30 mm (短期) | |
| 弯曲半径,整个电缆 | 60 mm (短期) |
| 60 mm (短期) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-2 |
| 阻油性 | IRM 902 No.2,100 °C,DIN VDE 0473-811-2-1 |
| 着火时动作 | 1.72 MJ/m (0.48 kWh/m) |
| 光纤 | |
| 光纤数 | 2 |
| 光纤 | 聚合物纤维/玻璃光纤 |
| 光纤类型 | 多模,200/230 µm |
| 电缆,衰减 | 2.5 dB/km (850 nm),0.7 dB/km (1300 nm) |
| 传输介质 | 多模玻璃光纤 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67/IP20 |
| 冲击强度 | 2 Nm / 10 x |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (带快速接头) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
| 抗UV辐射 | 500 小时,符合DIN EN ISO 4892-2标准 |
| 电缆层类型 | 室内 |
| 订货号 | 1402191 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABNIBB |
| 产品关键代码 | ABNIBB |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 光缆 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - FO转换器 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO转换器 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - FO转换器 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - FO转换器 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FO转换器 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - FO转换器 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - FO转换器 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - FO转换器 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - FO转换器 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FO转换器 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FO转换器 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - FO转换器 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - FO转换器 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO转换器 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FO转换器 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO转换器 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO转换器 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - FO转换器 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FO转换器 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO转换器 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FO转换器 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO连接器 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - FO连接器 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 光纤耦合 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - FO连接器 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FO连接器 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - FO连接器 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - FO连接器 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - FO连接器 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - FO连接器 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - FO连接器 1404087
优势
质量卓越,可靠性高
即使在电磁兼容敏感型应用中也非常可靠
用于严苛应用的高速数据传输
无卤素,防臭氧及紫外线辐射
聚氨酯(PUR)外护套
2.9 mm的单根线缆采用高度灵活的FRNC材料
用于室内的牢固安装电缆
高度抗拉扯的芳族聚酰胺固线夹元件