PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - FO连接器
2313070

FO连接器, 保护等级: IP20, 位数: 2, MM, 标识材料: 塑料, 接线方式: 电缆连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 黑色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

适合快速简单的现场组装或维修
连接器可重复使用,应用灵活
卓越的传输性能
适用于PCF阶跃折射率 (SI) 光纤
采用SC-RJ针式连接器,打造紧凑型设计
无需接合或抛光