FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - FO尾缆
2901555

用于装配的坚固型PCF安装电缆(仅IP20头),可安装在固定式系统和机器中,芳族聚酰胺固线夹,带采用FRNC材料制成的单个元件,无卤素,可抗臭氧和紫外线,带聚氨酯 (PUR) 外护套

产品详情








优势

用于固定式系统和机器安装的坚固型安装电缆
用于室内
坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
高度耐磨的聚酸氨固线夹
2.9mm的单根线缆采用高度灵活的FRNC材料
无卤素,防臭氧及紫外线辐射