PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO转换器
2708614

光纤转换器,内置光诊断功能,带涂层的PCB,报警触点,用于最高12 Mbps的PROFIBUS,T型耦合器带两个光纤接口(BFOC),850 nm,适用于PCF或光纤电缆(多模)

产品详情









适配产品



优势

采用带涂层的印刷电路板,可提高对含盐空气的耐抗力
采用DIN导轨连接器,可以模块化方式与PSI铜缆中继器相连
通过COMBICON螺钉式接线端子进行插接连接
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
所有接口之间的高等级电气隔离(PROFIBUS // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
通过备选系统电源装置为冗余电源供电
经认证可用于2区
内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)
用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
适用于所有最高为12 Mbps的数据传输速率
用于任何层叠深度的位数重定
符合DNV GL标准的造船业认证