适配器和耦合器
PSM PTK-4 - 分配器
PSM PTK-4
-
分配器
2799364
RS-485 T型无源分配器,带有1个9位 D-SUB 针式连接器和5个9位 D-SUB 孔式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
适配器
应用
标准
引脚分布
所有连接器1:1连接
电气特性
测试电压
500 V AC (50 Hz,1 min,rms)
额定条件下的最大功耗
0 W
额定电压 U
N
60 V AC/DC
额定电流I
N
1 A
传输介质
铜缆
连接数据
进线
连接方式
D-SUB-9公头连接器
出线
连接方式
D-SUB-9母头连接器
分支
连接方式
4x D-SUB-9插座
接口
总线系统
RS-485
尺寸
尺寸图
宽度
89.8 mm
高度
89.6 mm
长度
39 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 (壳体)
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
屏蔽
SUB-D插头外壳
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C
标准和规范
无影响涂层的物质
VDMA 24364:2018-05
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2799364
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC551
产品关键代码
DNC551
GTIN
4017918074050
单件重量(含包装)
144 g
单件重量(不含包装)
146.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUB总线连接器
2708232
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB总线连接器
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
D-SUB总线连接器
2744380
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUB总线连接器
2744241
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB总线连接器
2744018
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
D-SUB总线连接器
2904467
SUBCON-PLUS-F/AX 9
-
D-SUB总线连接器
2311797
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助