RJ45耦合连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5, 标识材料: 塑料, 接线方式: 耦合连接, Keystone, Ethernet
用于铜缆和光纤布线的适配器和耦合器
适配器和耦合器可在调整布线时提供高度的灵活性。DIN导轨适配器可确保安全连接电缆以及可靠传输数据。在现场使用M8、M12和阀连接器适配器。使用终端电阻可靠地防止现场总线系统中总线线路末端的信号反射。
CANopen®/DeviceNet™ M12终端电阻
阀连接器,3-位置,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
RJ45插座, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线, 接线容量: AWG 26- 22, 电缆出口: 直头, 无适配器的设计, Ethernet
RJ45插座, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, CAT5, 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线, 接线容量: AWG 24- 22, Ethernet
阀连接器,3-位置,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
RS-485 T型无源分配器,带有1个9位 D-SUB 针式连接器和2个9位 D-SUB 孔式连接器
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 托盘
RJ45插座, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线, 接线容量: AWG 26- 22, 电缆出口: 直头, Freenet设计,与IP67面板安装支架和端子插座搭配使用, Ethernet
PROFIBUS M12终端电阻
优势
- 结构紧凑,节省安装空间
- 通过耦合器和电缆连接模块可靠传输数据
- 提供用于各种数据接口的模块,应用灵活
壁挂式接线盒
壁挂式接线盒(亦称终端盒)用于将终端设备连接到布线。您也可到本页面的产品列表查找接线盒。