适用于楼宇自动化的设备连接器 楼宇智能正在改变设备连接:智能楼宇中的各种应用均需进行分布式联网。为此需要标准化设备连接,用于在各个楼宇系统及其应用间实现快捷通信。使用菲尼克斯电气解决方案,确保在楼宇自动化市场竞争中长立于不败之地。

适用于楼宇自动化的智能设备连接器

优势

  • 智能联网:通过用于IP协议的合适连接(如BACnet IP、Modbus/TCP、REST和MQTT)实现设备通信
  • 品类齐全的产品系列:适用于楼宇自动化设备的连接技术与电子模块壳体
  • 远超标准:针对楼宇技术设施的智能设备,提供个性化设计
  • 出色服务:专家建议和设计导入支持,快速打造连接解决方案
有关楼宇自动化领域中的单对以太网技术的白皮书

有关楼宇自动化领域中的单对以太网技术的白皮书

面向未来的现代化通信基础设施:单对以太网即为解决方案。该技术还可用于楼宇自动化,并实现数据电缆的高效利用。有关如何重新利用现有基础设施来支持单对以太网技术的更多信息,请参阅我们的白皮书。

现代楼宇外部景象

楼宇自动化连接解决方案的3D数字导览

与我们一道探索全自动化楼宇。您将在3D线上之旅中了解连接解决方案和壳体所带来的优势。

免费样品
试用楼宇自动化设备连接器

您想要试用下面向智能楼宇的设备连接技术吗?欢迎立即选用各类样品,订购个性化样品套装。专家将为您提供连接器针对性应用方面的建议。请注意,我们仅会将高品质样品寄送给专业商务伙伴。

预订免费样品
自动化楼宇内部视图
适用于暖通空调技术的设备连接器

适用于暖通空调 (HVAC) 应用的设备连接技术

能源效率要求日益提高,因此亟需为供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的调节、控制和设备配备先进解决方案。作为高科技楼宇设施的一部分,HVAC对建筑的功能、效率和舒适度有显著影响。菲尼克斯电气可提供PCB连接器和电子模块壳体,确保安全传输信号、数据和电力,实现可靠的过程自动化。

适用于监控和安全技术的设备连接产品

适用于监控和安全技术的设备连接器

为实现楼宇的长期安全运行,监控与安全产品需易于安装维护。菲尼克斯 电气的固定式连接器、插拔式连接器、数据连接器和电子模块壳体可为楼宇技术中的安全关键应用提供诸多解决方案。其中 包括摄像头和监控系统应用、入侵检测应用和火警系统。

智能楼宇同样需要智能连接技术。而此类联网操作的难点在于安装人员和操作员必须能够自如应用连接技术。此时便可菲尼克斯电气智能解决方案。

Michael Radau - Phoenix Contact, 楼宇物联网设备部门应用经理
Michael Radau,菲尼克斯电气楼宇物联网设备部门应用经理