面向未来、实现无缝灵活的连接

SPTH 1,5和SPTH 3直插式TWIN型固定式连接器:相同占位尺寸下,可在螺钉连接与直插式连接之间轻松切换,配备更大的测试孔,接线容量达4 mm²。

采用直插式连接的TWIN型固定式连接器

SPTH 1,5和SPTH 3系列固定式连接器采用直插式连接技术,凭借更大的测试孔和高达4 mm²的接线容量脱颖而出。TWIN型设计和相同的占位尺寸使设备制造商能够在螺钉连接和直插式连接技术之间灵活切换,而无需调整PCB布局或设备壳体。

采用直插式连接和螺钉连接的固定式连接器技术对比

对比产品数据。选择适合各类应用的理想固定式连接器。

SPTH 1.5
MKDS 1,5
SPTH 3
MKDS 3
SPTH 1.5

MKDS 1,5

SPTH 3

MKDS 3

特点
接线方向 0° 0° 0° 0°
操作方向 90° 90° 90° 90°
焊接工艺 波峰焊 波峰焊 波峰焊 波峰焊
连接技术 直插式连接 螺钉连接 直插式连接 螺钉连接
电流 24 A 24 A 32 A 24 A
电压 (III/2) 400 V 400 V 400 V 400 V
刚性/柔性/冷压头 2.5 mm² / 2.5 mm² / 2.5 mm² 2.5 mm² / 1.5 mm² / 1.5 mm² 4 mm² / 4 mm² / 2.5 mm² 4 mm² / 2.5 mm² / 2.5 mm²
PCB板上所需的空间(3位) 15 mm x 9.8 mm 15 mm x 9.8 mm 15 mm x 11.2 mm 15 mm x 11.2 mm
跳转至产品列表 跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品
SPTH固定式连接器的应用

功能全面的PCB产品:专为楼宇技术和工业应用而设计

无论是在楼宇中(如此处所示的风门执行器示例),还是在控制器和变频器等经典工业应用中,MKDS产品系列的外形尺寸均发挥着关键作用。因此,该系列正以更快速、更简便、更具创新性的方式实现自我革新,同时保持鲜明特色。SPTH系列正是这一革新的成果。

免费样品
试用SPTH固定式连接器

申请样品并试用全新TWIN型SPTH系列产品,该系列采用更大的测试孔和成熟设计。亲身体验如何在不改变布局的情况下,实现更灵活的设备连接。

申请免费样品
申请SPTH固定式连接器样品

优势


SPTH系列的优势:与同类直插式固定式连接器相比,可节省20%的空间

紧凑型尺寸 与同类直插式固定式连接器相比,可节省20%的空间

新型SPTH系列的设计尤为紧凑,与采用直插式连接的传统固定式连接器相比,可节省约20%的空间。这有助于更高效地利用PCB,并为附加部件或功能留出更多空间。尽管尺寸紧凑,但其操作依然便捷,且连接品质一如既往地保持高水准。

SPTH系列的优势:直插式连接和螺钉连接采用统一设计和相同引脚配置

TWIN设计 直插式连接和螺钉连接采用统一的设计和相同的位数

创新的TWIN型设计可确保高度的灵活性和兼容性。两种连接方式——直插式连接和螺钉连接——均采用统一的设计和相同的位数。因此,您能够快速便捷地在不同连接技术之间切换,而无需调整PCB布局或设备壳体。这使得规划更为简便,生产更高效,并降低了采购与存储成本。

SPTH系列的优势:依托面向电压测试仪的集成式测试插孔,实现快速便捷测试

大型测试孔 依托面向电压测试仪的集成式测试插孔,实现快速便捷测试

SPTH系列固定式连接器配备宽敞测试孔,确保现场测试高效安全。这种集成式测试设计支持使用直径达2 mm的所有标准测试探针,测试更快速便捷。这有助于节省调试和故障排除的用时,从而提高应用可靠性。

SPTH系列的优势:组装过程中的精准定位

采用插入几何形状设计的焊针 组装过程中的精确定位

经过优化的焊针几何形状为组装过程提供了便利。特殊的插入形状,确保插针能够精确且牢固地插入PCB中,从而减少安装工作量。如此便可实现可靠耐用的电气连接。

SPTH系列的优势:直插式连接技术

直插式技术 省时的导线连接与持久稳定的连接

SPTH系列采用直插式技术,可实现省时省力的免工具接线。带冷压头的刚性和柔性导线,无需使用额外工具即可轻松安全地连接。这不仅可节省宝贵的安装时间,还能实现持久可靠的连接。因此在各类应用场景下,均可实现快速、轻松和高效的安装。彩色助拔按钮可直观松开各类导线。

直插式TWIN型固定式连接器,提供可定制的颜色和打印选项

个性化颜色与打印选项 更强的清晰度与灵活性

个性化定制外壳颜色和打印,例如用于清晰识别电位或连接点。此举可实现清晰接线,加快操作流程,并能有效减少错误源。

常见问题及解答

有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答
有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答
有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答
有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答
有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答
有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答

直插式固定式连接器可实现快速且便捷的接线。这可节约高达50%的安装时间。回拉式弹簧连接技术可实现抗振且免维护的连接。与螺钉连接不同,直插式连接无需重新拧紧和扭矩控制。

有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答

此类连接器尤其适用于注重紧凑设计和快速接线的应用,例如控制技术、传感器技术、嵌入式系统和自动化技术。SPTH固定式连接器通常用于楼宇和工厂自动化、过程行业以及可再生能源行业。

有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答

菲尼克斯电气通过免费的CAD数据、3D模型、在线选型软件和样品服务为设计导入过程提供支持。由此助力将直插式固定式连接器快速、安全地集成到PCB中。

有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答

在实际应用中,接线次数明显超出标准规定的十次要求。

有关SPTH系列固定式连接器的常见问题及解答

SZS 0,6X3,5 VDE螺丝刀(产品编号1205053)与橙色助拔按钮配合使用。