适用于暖通空调 (HVAC) 应用的设备连接技术 采用智能设备连接,安装人员和操作人员作业更轻松。
优势
- 智能联网:通过用于IP协议的合适连接(如BACnet IP、Modbus/TCP、REST和MQTT)实现设备通信
- 品类齐全的产品系列:适用于楼宇自动化设备的连接技术与电子模块壳体
- 远超标准:针对楼宇技术设施的智能设备,提供个性化设计
- 出色服务:专家建议和设计导入支持,快速打造连接解决方案
联网供暖、空调和通风技术,操作更轻松 连接器可靠稳定,适于现场设备和楼宇管理系统
能源效率要求日益提高,因此亟需为供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的调节、控制和设备配备先进解决方案。作为高科技楼宇设施的一部分,HVAC对建筑的功能、效率和舒适度有显著影响。菲尼克斯 电气可提供PCB连接器和电子模块壳体,确保安全传输信号、数据和电力,实现可靠的过程自动化。
除了日益提高的通风和空调系统网络化水平,相关技术也应易于安装人员和操作人员使用。由此即可及早避免安装过程中的错误,操作人员亦可在整个系统使用寿命期间进行轻松维护。
供暖、通风和空调连接解决方案
适用于执行驱动器的紧凑型PCB连接器
用于执行驱动器的连接器 适用于狭小空间的解决方案
COMBICON固定式连接器外形紧凑,防护等级高,十分适于接线空间有限的执行驱动器。COMBICON SPTA-THR 1,5系列紧凑型插拔式连接器优势一览:
- 直插式连接,无需工具,节约时间
- 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
- 斜面式接线可实现PCB板上的多排布线
适用于风管式传感器的分体式直插型插拔式连接器
风管式传感器连接器 适于难以触及型设备的解决方案
PTS 1,5/..-PH-5,0系列COMBICON插拔式连接器是难以触及型应用的理想解决方案。直插型插拔式连接器的优势一览:
- 直插式连接,无需工具,节约时间
- 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
- 部件尺寸虽小却可提供较大的压接空间
适用于室内操作装置的直插型插拔式连接器
适用于室内操作装置的连接器 适用于分体式壳体的解决方案
PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP系列COMBICON插拔式连接器采用直插式连接,适用于分体式电子模块壳体。优势一览:
- 尤为适用于分体式电子模块壳体
- 直插式连接,无需工具,节约时间
- 部件尺寸虽小却可提供较大的压接空间
用于连接窗帘驱动器的固定式连接器
适用于窗帘驱动器的连接器 增强耐用性的解决方案
SPT(A)-THR 1,5系列COMBICON固定式连接器质量出色,是增强窗帘驱动器耐用性的理想解决方案。除可节省时间的直插式连接外,产品还具备以下优势:
- 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
- 斜面式接线可实现PCB板上的多排布线
- 专用于SMT焊接工艺
适用于存在探测器的板对板连接器
存在探测器连接器 狭小空间内的便捷操作
FINEPITCH系列板对板连接器是一款智能解决方案,可在空间有限的连接区域内实现便利操作。优势一览:
- 连接器具备多种针距、位数及设计,灵活度高
- 连接器底部带定位销,实现可靠的机械和电气连接
- 采用共面式设计、盘卷式包装以及吸放盘,适用于自动化回流焊工艺
应用案例
适用于楼宇自动化的电子模块壳体
适用于智能楼宇的正面连接式壳体:Neuberger Gebäudeautomation公司楼宇自动化专家为"Open.Room"房间自动化系统选用了ME-IO电子模块壳体。Neuberger与菲尼克斯 电气合作,通过改装壳体适配特殊需求。
采用DIN导轨连接器的模块化壳体设计
用于温度和电能记录设备的封装:Scheidl公司采用菲尼克斯 电气的BC电子模块壳体作为其Energy Controller系统的壳体。16位DIN导轨连接器是设备设计的关键。