采用DIN导轨连接器的模块化壳体设计 BC系列模块化电子模块壳体适用于面向未来的楼宇自动化应用。Scheidl GmbH为旗下的Energy Controller系统配备了BC壳体系统。

适用于Energy Controller的BC系列壳体

客户概况 Scheidl GmbH

作为一家位于德国纽伦堡 (Nuremberg) 的新公司,Scheidl GmbH专注于供暖系统,尤其是可再生能源和能源效率领域的创新测控技术。此外,该公司生产的Energy Controller是用于记录测量数据的独立装置,通过测量温度、检测状态和记录仪表读数来监测系统。

Achim Scheidl和Arno Friedrich

Achim Scheidl和Arno Friedrich将菲尼克斯电气的壳体用于其解决方案

挑战

“通过记录温度和能量,测量数据记录仪让功能复杂的供暖系统变得一目了然。”Scheidl GmbH的总经理Achim Scheidl解释说, “过去的系统相对简单,与能源成本关系不大,因此测量数据是否精确并不重要。” 新型供暖系统,尤其是使用可再生能源的供暖系统,则更为复杂。正如Scheidl解释的那样:“只有对电气和热学数据进行长期的测量和评估后,才能真正了解供暖系统。”

基于之前大量的研发工作,Energy Controller现能提供丰富的功能。“开发第一代Energy Controller时,我们甚至未考虑过壳体,只专注于产品功能。”Scheidl回忆说, “不同壳体内安装了各种通过电缆相连的零件。” 重新设计时,Scheidl试图找到一种适用于所有设备组件的壳体系统。

Energy Controller的基础模块

Energy Controller采用菲尼克斯电气BC 107壳体作为基础模块

解决方案

Scheidl表示:“依托菲尼克斯电气的BC系列电子模块壳体,我们打造了适用于基础和扩展模块的灵活系统,该系统可根据我们的设计规范进行调整。” 壳体宽度在17.8 mm至161.6 mm之间,不同模块可采用相同外观设计的壳体轻松安装。

充足的PCB组装空间,简化布局和开发过程的配置工作。壳体内部PCB支持三维安装,电子设备的功能互不影响,PCB板可卡接到与DIN导轨平行和垂直的位置。

“16位总线连接器是设备设计的关键。”Scheidl解释说, “数据和电力支持便捷的串联或并联传输, 接线操作仍旧相当轻松。“

依托菲尼克斯电气的BC系列电子模块壳体,我们打造了适用于基础模块和扩展模块的灵活系统,该系统可根据我们的设计规范进行调整。

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, 总经理
员工通过互联网访问热电厂

通过互联网访问热电厂——测量数据存储在Energy Manager中

从电厂(如热电厂)到终端用户的长途传输路径中,DIN导轨连接器也发挥着重要作用。

“由于该产品无需额外接线便可自行建立设备间的连接,Engergy Manager配置更轻松。”Optimus Meine Energie GmbH的总经理Arno Friedrich解释道, “甚至无需破坏拓扑结构,即可手动完成现场的快速安装和后续模块更换。”

作为Scheidl GmbH的客户和合作伙伴,Optimus Meine Energie GmbH将Energy Controller作为其Engergy Manager的核心组件。例如,位于德国雷根斯堡 (Regensburg) 的一家当地能源供应商Rewag在其热电厂中使用了Energy Manager, 由此即可按需控制和协调热电供暖系统。所有相关运行数据可远程访问读取,一旦系统发生故障,立即通知运营商。系统检查无需耗时的现场安排,提高了系统可用性。

DIN导轨连接器

采用DIN导轨连接器,轻松更换模块

Optimus公司不仅为客户提供Energy Manager系统,还为运营商提供全套能源监测解决方案和服务,而菲尼克斯电气的模块化DIN导轨壳体在其中发挥着重要作用。

“由于产品采用了模块化壳体,我们能够针对每个系统精确配置Energy Manager,并可在运行过程中轻松修改。”Friedrich解释说, “如果运营商需要扩展模块,只需随时添加Scheidl公司的其他模块即可。” 该设备支持热插拔,无需关机,也无需安装其他软件。

适用于楼宇自动化的BC系列模块化电子模块壳体

产品 BC系列模块化电子模块壳体

BC系列模块化电子模块壳体适用于面向未来的楼宇自动化应用。用于控制柜的DIN导轨壳体设计现代,PCB连接灵活多样,可选装触摸屏、薄膜键盘以及8位/16位DIN导轨连接器。

案例总结

通过记录详细测量值,测量数据记录仪让功能复杂的供暖系统变得一目了然。这对于使用可再生能源的现代供暖系统尤为重要。

Scheidl GmbH开发了Energy Controller系统,并选用菲尼克斯电气的灵活BC壳体系统。该壳体可轻松安装和更换模块,减轻接线工作量。

Optimus Meine Energie GmbH旗下的Energy Manager配备了Energy Controller系统,适用于热电厂应用。凭借模块化设计,Energy Manager能够轻松适配各类系统。