适用于楼宇自动化的正面直插式连接电子模块壳体 Neuberger Gebäudeautomation GmbH采用ME-IO系列电子模块壳体。

适用于控制器和I/O模块的ME-IO系列电子模块壳体

客户概况 Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH位于德国罗滕堡 (Rothenburg),是楼宇自动化系统领域的先进供应商。公司主要开发面向办公楼、酒店、医院和学校的房间自动化解决方案。公司推出行业专用壳体解决方案,对电子器件的开发和电子模块壳体提出了较高要求。对温度、照明和遮阳进行个性化调节的目的并非仅仅为了提高使用者舒适度。能效、附加便利性以及成本优化也愈发受到重视。

采用ME-IO系列壳体打造定制型电子模块

依托ME-IO壳体系统的模块化设计,轻松装配控制器和I/O模块

挑战

2015年,Neuberger公司开始着手研发全新的房间自动化系统,并为此寻找适配的壳体系统。公司的主要需求体现在壳体不仅需要正面连接大量电缆,还要采用现已广为应用的直插式连接技术。此外,壳体系统还需兼容各类壳体型号,同时配备DIN导轨连接器以实现高度模块化。

菲尼克斯电气作为领先的电子模块壳体供应商,恰逢其时地推出了采用正面连接技术的全新产品系列:ME-IO。Neuberger公司的开发人员在寻找合适的壳体系统方案的过程中,便将注意力转向了菲尼克斯电气, 并对比了公司已明确定义的要求与ME-IO壳体系统的功能。

对比分析结果显示二者之间存在大量重合,Neuberger公司因此确立了与菲尼克斯电气间的密切合作关系。作为该合作项目的重点客户,Neuberger公司为其新型房间自动化系统 "Open.Room" 提出了具体要求,菲尼克斯电气以此为基础对正面连接壳体进行了逐步调整。

ME-IO系列电子模块壳体:正面连接的个性化分组

使用紧凑型正面直插式连接壳体,18.8 mm的设备总宽度即可提供多达54个接线位

解决方案

ME-IO壳体系统的一大特点是采用了基于直插式连接的正面连接技术。相较于传统的螺钉或回拉式弹簧连接,直插式弹簧连接器无需工具即可便捷接线,优势显著。连接器的直插式连接机制内含特殊触点弹簧,可产生强大的压接力和导线拔出力,实现抗振连接。借助正面连接技术,Open.Room模块拆装更轻松。

通过既有的锁紧和释放技术,使用者便可轻松拆下可编码的插拔式连接器。为此,需推动操作杆,松开插座中的直插式连接块并将其抬起。这样,使用者便可在断电时轻松将连接器从插入位置上拆下, 保障设备更换万无一失。

菲尼克斯电气提供五种正面连接器以供连接技术的选用与配置, 支持自由组合搭配。该设计让用户得以混合使用4位和6位连接块。针对用于较高电压的接线端子,用户可将连接块与低压范围区分开来。适用于直插式连接的连接块与助拔按钮有多种颜色可供选择,可按需定制。6位连接元件至多可提供54个接线位。

ME-IO壳体系统之所以能实现诸多应用,并不单单依靠其模块化设计原理。若先按照设备制造商的需要配置壳体模块,就可通过DIN导轨连接器实现数个模块间的便捷通信。DIN导轨连接器卡接至标准DIN导轨上。随后,ME-IO壳体系统的单个I/O模块可通过已卡入的总线连接器置于DIN导轨上,在保持原状的同时,还能即刻建立安全互联。

ME-IO电子模块壳体

产品 ME-IO系列多功能电子模块壳体

ME-IO系列电子模块壳体尤为适用于安装空间有限且对功能要求较高的应用场合。依托模块化设计,控制器和I/O模块等定制化模块可轻松完成装配。

免费样品
测试ME-IO系列多功能壳体

您想测试采用模块化正面连接技术的ME-IO系列电子模块壳体吗?欢迎立即订购个性化样品套装。我们将就客户所需应用中壳体的选型和设计提供专业建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

订购免费样品
ME-IO系列电子模块壳体
Neuberger智能控制器

Open.Room控制器可降低成本,提高生活舒适度

案例总结

控制和调节复杂的楼宇需要一个灵活的、具备前瞻性且智能的房间自动化系统。在寻找合适壳体解决方案的过程中,Neuberger公司选择了菲尼克斯电气的ME-IO系统。

携手重点客户Neuberger公司,菲尼克斯电气通过改装ME-IO系列模块化电子模块壳体以适配各项需求。Neuberger公司为其高度灵活的房间自动化系统 "Open.Room" 选用了正面直插式连接壳体。

Open.Room实现了房间自动化的所有功能:包括照明、遮阳、人员存在检测、媒体技术以及室内气候控制。而ME-IO壳体模块的灵活组合与数量搭配也让Open.Room模块得以相互组合。依托直插式连接技术,无需工具即可快速接线,操作十分简便。壳体配备了直观的锁紧系统,如有需要可在设备运行期间快速更换模块。