模块化RJ45插拔式连接器, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, Reflow, 包装类型: Tape and Reel
用于铜缆和光纤布线的适配器和耦合器
适配器和耦合器可在调整布线时提供高度的灵活性。DIN导轨适配器可确保安全连接电缆以及可靠传输数据。在现场使用M8、M12和阀连接器适配器。使用终端电阻可靠地防止现场总线系统中总线线路末端的信号反射。
模块化RJ45插拔式连接器, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, Reflow, 包装类型: Tape and Reel
光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 塑料, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 绿色
模块化RJ45插拔式连接器, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, 波峰焊, 包装类型: 托盘
光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色/哑光
光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 塑料, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 紫色, Ethernet
多模SFP收发器可在扩展的温度范围内,以850 nm波长进行数据传输,传输距离为500 m,传输速率最高1 Gbps
用于插入SFP或SFP+收发器的框架
SC-RJ连接器插芯,双工,适用于VS-PP-19-1HE-16-F配线架、VS-TO...F...终端盒、以及VS-SI-FP-2F前板,可用于GOF(多模和单模)、HCS、以及聚合物光纤类型
阀连接器,3-位置,插头 弯头 M12,编码: A,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,旋转180°的阀插头针式连接器形状
优势
- 结构紧凑,节省安装空间
- 通过耦合器和电缆连接模块可靠传输数据
- 提供用于各种数据接口的模块,应用灵活
壁挂式接线盒
壁挂式接线盒(亦称终端盒)用于将终端设备连接到布线。您也可到本页面的产品列表查找接线盒。