CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - 模块化RJ45插拔式连接器
1337243

模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel

产品详情









适配产品



优势

为每一种应用提供正确的型号。可提供带或不带LED、单端口或多端口的型号
支持回流焊工艺,实现高效低成本的加工操作
处理过程中,高支架允许理想的热气流通过
盘卷式包装,完美适应自动化处理
采用-50 °C ... +85 °C的宽温设计,适用于高要求应用
将孔式连接器连接至PCB时,通孔焊接技术(THT)确保了连接元件的高机械稳定性