模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽,屏蔽弹簧, 位数: 8, 1 GBit/s, THT, 波峰焊, 包装类型: 盒
用于铜缆和光纤布线的适配器和耦合器
适配器和耦合器可在调整布线时提供高度的灵活性。DIN导轨适配器可确保安全连接电缆以及可靠传输数据。在现场使用M8、M12和阀连接器适配器。使用终端电阻可靠地防止现场总线系统中总线线路末端的信号反射。
模块化RJ45插拔式连接器, 1x2多端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽,屏蔽弹簧, LED(黄色、绿色), 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, 波峰焊, 包装类型: 托盘
阀连接器,3-位置,插头 弯头 M12,编码: A,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
CANopen®/DeviceNet™ M12终端电阻
双阀连接器适配器,通用,4-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管 和 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,阀插头间距: 0.15 m
模块化RJ45插拔式连接器, 1x2多端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向下, 屏蔽,屏蔽弹簧, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, 波峰焊, 包装类型: 托盘
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, Reflow, 包装类型: Tape and Reel
阀连接器,3-位置,插头 直头 M12,编码: A,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
RS-485 T型无源分配器,带有1个9位 D-SUB 针式连接器和5个9位 D-SUB 孔式连接器
CC-Link终端电阻,4芯,M12针式
优势
- 结构紧凑,节省安装空间
- 通过耦合器和电缆连接模块可靠传输数据
- 提供用于各种数据接口的模块,应用灵活
壁挂式接线盒
壁挂式接线盒(亦称终端盒)用于将终端设备连接到布线。您也可到本页面的产品列表查找接线盒。